Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Fűtőszőnyegek, GXmat, 50 W/ft², 100 ft², Tápfeszültség [V] AC: 240

088L3213

Kábeltípus: Kéteres

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]2000 N
AlkalmazásGround ice and snow melting
Áram [A] [Max]20.8 A
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványNo
Csomag magassága [mm]800 mm
Csomag mélysége [mm]1364 mm
Csomag szélessége [mm]600 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]5030 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [láb]19.6 ft
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető típusaAWG10
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]11.5000 Ohm
Kábelátmérő [hüvelyk]0.25 in
Tulajdonság
Érték
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
KitöltőanyagPEX
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [láb²]100 ft²
Material DescriptionGX Mat 240V, 50 Ft 100 Sq. Ft., 5030W
MegnevezésGX Mat 240V, 100 Sq. Ft., 5000W
Nem üzemi hőmérséklet [°F] [Max]220 °F
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°F]23 °F
Szőnyeg hossza [láb]50.0 ft
Szőnyeg szélessége [ft]2.0 ft
Szőnyegteljesítmény [W/láb²]50 W/ft²
Tanúsító társaságUL LLC
TanúsítványE543796
Tanúsítvány szabványaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Tápfeszültség [V] AC240 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásGX Mat
TerméktípusGXmat
UL minősítésYes
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]149 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.626 Kilogramm
Nettó súly10.52 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.075 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466143889
Proposition 65Cancer