Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Fűtőszőnyegek, GXmat, 50 W/ft², 50 ft², Tápfeszültség [V] AC: 240

088L3208

Kábeltípus: Kéteres

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]2000 N
AlkalmazásGround ice and snow melting
Áram [A] [Max]10.4 A
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványNo
Csomag magassága [mm]800 mm
Csomag mélysége [mm]1364 mm
Csomag szélessége [mm]600 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]2515 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [láb]19.6 ft
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető típusaAWG14
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]22.9000 Ohm
Kábelátmérő [hüvelyk]0.25 in
Tulajdonság
Érték
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
KitöltőanyagPEX
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [láb²]50 ft²
Material DescriptionGX Mat 240V, 25 Ft 50 Sq. Ft., 2515W
MegnevezésGX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 2500W
Nem üzemi hőmérséklet [°F] [Max]220 °F
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°F]23 °F
Szőnyeg hossza [láb]25.0 ft
Szőnyeg szélessége [ft]2.0 ft
Szőnyegteljesítmény [W/láb²]50 W/ft²
Tanúsító társaságUL LLC
TanúsítványE543796
Tanúsítvány szabványaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Tápfeszültség [V] AC240 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásGX Mat
TerméktípusGXmat
UL minősítésYes
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]149 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.203 Kilogramm
Nettó súly5.151 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.075 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466143834
Proposition 65Cancer