Danfoss logo
ECsnow 250T

Fűtőszőnyegek, ECsnow 250T, 250 W/m², 12.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 400

088L6486

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 16
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ECsnow

Javasolt csere: 83902065

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásGround ice and snow meltingRoof frost protection
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]680 mm
Csomag mélysége [mm]180 mm
Csomag szélessége [mm]180 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]2950 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőNem
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]10.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]>300 N
Kábel árnyékolásaRézfonat
Tulajdonság
Érték
Kábel ellenállása [Ω]54.3000 Ohm
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [m²]12.00 m²
Material DescriptionECsnow 250T 12m² 400V 2950W
MegnevezésECsnow 250T 12m² 400V 2950W
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]16.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]250 W/m²
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC400 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TerméktípusECsnow 250T
UL minősítésNo
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Vastagság [mm]7.00 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.93 Kilogramm
Nettó súly7.851 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség22.032 Liter
EAN/UPC5703466248027