Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Fűtőszőnyegek, ECmat 150T, 150 W/m², 6.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

088L5530

Kábeltípus: Kéteres, Beállított tartozékok: ECtemp Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 m fekete; Szintetikus szeg 10 db, tasakban; Sárgaréz érzékelő-zárósapka flexpipe ø6,7-hez, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 12

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.000
1 Primer akkumulátor tömege kg0.000
2 pólusú kapcsolóNem
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akkumulátor tömege0 g
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokFlexpipe ø6,7 2,5 m feketeSzintetikus szeg 10 db, tasakbanSárgaréz érzékelő-zárósapka flexpipe ø6,7-hezECtemp Touch
CE tanúsítványYes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²]2 x 2.5
Csomag magassága [mm]590 mm
Csomag mélysége [mm]220 mm
Csomag szélessége [mm]220 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-szerelésNem
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaYes
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C]15kΩ / 25°C
ÉrzékelőtípusNTC
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fagyvédelem [°C]5 °C
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]900 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [m]4.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDTWB
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min]20 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min]10 °C
Hosszra vágvaNem
Tulajdonság
Érték
Húzószilárdság [N]120 N
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]58.8000 Ohm
Kábelátmérő [mm]3.0 mm
KábeltípusKéteres
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]0.40 W
KijelzőtípusÉrintőképernyő
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kompatibilis idegenérzékelő típusaIgen
Kompatibilis keretrendszerIgen
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]30 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Külső köpenyPVDF
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]6.00 m²
Material DescriptionECmat 150T 900W 230V 0.5x12m Touch NL
MegnevezésECmat 150T 900W 230V 0.5x12m Touch NL
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Ohmikus terhelés, max. [A]16 A
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relékapcsoló1 pólusú
Szennyezési fok2
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szoftver besorolásaA
Szőnyeg hossza [m]12.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]150 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tartalék telepIgen
Telep menny.1
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásSet ECmat™ 150T és DEVIreg™ Touch
TerméktípusECmat 150T
Termosztát IP-besorolása21
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
UL minősítésNo
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]115 °C
Vastagság [mm]3.50 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.321 Kilogramm
Nettó súly3.288 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség22.739 Liter
EAN/UPC5703466242469