Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Fűtőszőnyegek, ECmat 200T, 200 W/m², 10.50 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

088L5465

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 21

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]590 mm
Csomag mélysége [mm]255 mm
Csomag szélessége [mm]255 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]2070 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [m]4.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDTWB
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]25.5000 Ohm
Kábelátmérő [mm]3.0 mm
Tulajdonság
Érték
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyPVDF
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]10.50 m²
Material DescriptionECmat 200T 10,5m² 230V 2070W
MegnevezésECmat 200T 2070W 230V 0.5x21m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]21.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]200 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásECmat 200T
TerméktípusECmat 200T
UL minősítésNo
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]115 °C
Vastagság [mm]3.50 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.95 Kilogramm
Nettó súly4.94 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség38.885 Liter
EAN/UPC5703466242216