Fűtőszőnyegek, ECmat 200T, 200 W/m², 3.10 m², Tápfeszültség [V] AC: 230
088L5425
Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 6.2
088L5425
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
| Alkalmazás | Floor heating |
| Beállított tartozékok | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 590 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 220 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 220 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érszigetelés | FEP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 605 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Gyulladásgátló | Igen |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 2 |
| Hidegvezető hossza [m] | 4.0 m |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.0 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTWB |
| Húzószilárdság [N] | 120 N |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
| Kábel ellenállása [Ω] | 87.4000 Ohm |
| Kábelátmérő [mm] | 3.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábeltípus | Kéteres |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Külső köpeny | PVDF |
| Külső köpeny színe | PIROS |
| Lefedett terület [m²] | 3.10 m² |
| Material Description | ECmat 200T 3,10m² 230V 605W |
| Megnevezés | ECmat 200T 605W 230V 0.5x6.2m |
| Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Ólommentes | Igen |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Szőnyeg hossza [m] | 6.20 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 0.5 m |
| Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 200 W/m² |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | ECmat 200T |
| Terméktípus | ECmat 200T |
| UL minősítés | No |
| UV-védelem | Nem |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 115 °C |
| Vastagság [mm] | 3.50 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.26 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.237 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466242131 |