Fűtőszőnyegek, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230
088L5345
Kábeltípus: Kéteres, Beállított tartozékok: Flexpipe átvezetés KK1-E5; ECtemp Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 m fekete; Szintetikus szeg 10 db, tasakban; Sárgaréz érzékelő-zárósapka flexpipe ø6,7-hez, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 8
088L5345
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.000 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.000 |
| 2 pólusú kapcsoló | Nem |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Akkumulátor tömege | 0 g |
| Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
| Alkalmazás | Floor heating |
| Beállított tartozékok | Flexpipe ø6,7 2,5 m feketeFlexpipe átvezetés KK1-E5Szintetikus szeg 10 db, tasakbanSárgaréz érzékelő-zárósapka flexpipe ø6,7-hezECtemp Touch |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
| Csomag magassága [mm] | 590 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 220 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 220 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-szerelés | Nem |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | Yes |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érszigetelés | FEP |
| Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Érzékelőtípus | NTC |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 600 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Gyulladásgátló | Igen |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 2 |
| Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.0 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTWB |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min] | 20 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min] | 10 °C |
| Hosszra vágva | Nem |
| Húzószilárdság [N] | 120 N |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábel a dobon | Nem |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
| Kábel ellenállása [Ω] | 88.2000 Ohm |
| Kábelátmérő [mm] | 3.0 mm |
| Kábeltípus | Kéteres |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.40 W |
| Kijelzőtípus | Érintőképernyő |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kompatibilis idegenérzékelő típusa | Igen |
| Kompatibilis keretrendszer | Igen |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Külső köpeny | PVDF |
| Külső köpeny színe | PIROS |
| Lefedett terület [m²] | 4.00 m² |
| Material Description | ECmat 150T 600W 230V 0.5x8m Touch |
| Megnevezés | ECmat 150T 600W 230V 0.5x8m ECtemp Touch |
| Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
| Ólommentes | Igen |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Relékapcsoló | 1 pólusú |
| Szabályozási típus | Impulzusszélesség-moduláció |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Szoftver besorolása | A |
| Szőnyeg hossza [m] | 8.00 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 0.5 m |
| Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 150 W/m² |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tartalék telep | Igen |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | Set ECmat™ 150T és DEVIreg™ Touch |
| Terméktípus | ECmat 150T |
| Termosztát IP-besorolása | 21 |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
| UV-védelem | Nem |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 115 °C |
| Vastagság [mm] | 3.50 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.03 Kilogramm |
| Nettó súly | 3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466219751 |