Danfoss logo
ECinfracable 100T

Fűtőszőnyegek, ECinfracable 75T, 75 W/m², 8.30 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

088L6341

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 11.1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]800 mm
Csomag mélysége [mm]250 mm
Csomag szélessége [mm]250 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]620 W
Garancia [év]99
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]4.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]>500 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Tulajdonság
Érték
Kábel ellenállása [Ω]85.0000 Ohm
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színeFekete
Lefedett terület [m²]8.30 m²
Material DescriptionECinfracable 75T 8,3m² 230V 620W
MegnevezésECinfracable 75T 8,3m² 230V 620W
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]11.10 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]75 W/m²
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TerméktípusECinfracable 75T
UL minősítésNo
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Vastagság [mm]7.00 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.68 Kilogramm
Nettó súly5.68 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség50 Liter
EAN/UPC5703466245033