Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Fűtőszőnyegek, ECheat 150S, 150 W/m², 3.50 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

088L0556

Kábeltípus: Egyeres, Beállított tartozékok: Flexpipe ø6,7 2,5 m fekete, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 7

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokFlexpipe ø6,7 2,5 m fekete
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]605 mm
Csomag mélysége [mm]145 mm
Csomag szélessége [mm]145 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]525 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma1
Hidegvezető hossza [m]3.0 m
Hidegvezető mennyisége2
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDSWB
Húzószilárdság [N]120 N
Kábel árnyékolásaRézfonat
Kábel ellenállása [Ω]101.0000 Ohm
Kábelátmérő [mm]2.5 mm
Tulajdonság
Érték
KábeltípusEgyeres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyPVDF
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]3.50 m²
Material DescriptionECheat fűtőszőnyeg-150W/m2, 3,5m2-0,5x7m
MegnevezésECheat 150S 525W, 230V 0,5x7m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]7.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]150 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásECheat 150S
TerméktípusECheat 150S
UL minősítésNo
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]110 °C
Vastagság [mm]3.00 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.55 Kilogramm
Nettó súly1.349 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség12.825 Liter
EAN/UPC5703466118818