Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Fűtőszőnyegek, ECflex 75T, 75 W/m², 25.20 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

088L6382

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 33.6

Javasolt csere: 140F1448

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésXLPE
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]1880 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]4.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]2.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]>500 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]28.1000 Ohm
Kábelátmérő [mm]6.9 mm
Tulajdonság
Érték
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]25.20 m²
Material DescriptionECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
MegnevezésECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]33.60 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]75 W/m²
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TerméktípusECflex 75T
UL minősítésNo
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Vastagság [mm]6.90 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.66 Kilogramm
Nettó súly12.66 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség81.675 Liter
EAN/UPC5703466245415