Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Fűtőszőnyegek, ECflex 100T, 11.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230, 1120 W

088L6362

ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W

Javasolt csere: 140F1459

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésXLPE
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]1120 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]4.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]>500 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Kábel ellenállása [Ω]47.1000 Ohm
Kábelátmérő [mm]6.9 mm
KábeltípusKéteres
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]11.00 m²
Material DescriptionECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
MegnevezésECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]14.70 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]100 W/m²
Tanúsító társaságIntertek Semko
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TerméktípusECflex 100T
UL minősítésNo
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Vastagság [mm]6.90 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6 Kilogramm
Nettó súly5.95 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség36.3 Liter
EAN/UPC5703466245224