Fűtőszőnyegek, ECdry, 55 W/m², 2.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230
088L0140
Kábeltípus: Egyeres, Szőnyeg szélessége [m]: 1, Szőnyeg hossza [m]: 2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Fűtőszőnyegek
088L0140
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Floor heating |
| Áram [A] [Max] | 10.0 A |
| Beállított tartozékok | No |
| Beépítési magasság [mm] [Min] | 8 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag mélysége [mm] | 1050 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 180 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 77 W |
| Garancia [év] | 5 |
| Hangcsillapítás [dB] | 17 dB |
| Hidegvezető | Nem |
| Hosszra vágva | Nem |
| Hőszigetelő anyag | PP-hab |
| Hővezetési tényező [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábel ellenállása [Ω] | 687.0000 Ohm |
| Kábeltípus | Egyeres |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lefedett terület [m²] | 2.00 m² |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 77W 230V 2m² |
| Megnevezés | ECdry 55 77W 230V 2m² |
| Product line | 21 |
| Szélesség [mm] | 100.00 mm |
| Szőnyeg hossza [m] | 2.00 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 1.0 m |
| Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 55 W/m² |
| Tanúsító társaság | Intertek Semko |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | ECdry 55 |
| Terméktípus | ECdry |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
| Vastagság [mm] | 8.00 mm |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.353 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.32 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 34.02 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238196 |