Danfoss logo
PX-F Cable, Black

Fűtőkábelek, 250 ft, Tápfeszültség [V] AC: 120, 5W/ft@50°F, Kéteres

088L1422

Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásPipe / tank frost protection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fűtési elvÖnszabályozó
Garancia [év]10
Hajlítási átmérő [hüvelyk] [Min]1.00 in
Hosszra vágvaNem
Kábel a dobonIgen
Kábel árnyékolásaÓnozott rézfonat
Kábelhossz [láb]250.0 ft
Kábelmagasság [hüvelyk]0.216 in
Kábelszélesség [hüvelyk]0.45 in
Kábelteljesítmény [W/láb@°F]5W/ft@50°F
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
KitöltőanyagTPE
Külső köpenyTPE
Külső köpeny színeFekete
Material DescriptionPX-F Cable, Black,250Ft.Spool 5W/Ft.120V
MegnevezésRX-C kábel, fekete, 250 láb, dob, 5 W/láb,120 V
Nem üzemi hőmérséklet [°F] [Max]185 °F
Product line21
Tanúsító társaságC CSA US
Tanúsítványc CSA us
Tápfeszültség [V] AC120 V
TermékcsoportFűtőkábelek
TerméktípusPX-F (RX-C) Cable
TermékváltozatDrum
UL minősítésNo
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]150 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.364 Kilogramm
Nettó súly11.364 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466146040
Proposition 65Cancer