BOCK, Motor component, Kit
097B82269
Compressors spare parts, Set-motor 30kW D/S {235mm}, Legacy BOCK ID: 82269
097B82269
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HG34 CO2 THG46 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82269 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 30kW D/S {235mm} |
| Megnevezés | Set-motor 30kW D/S {235mm} |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Motor component |
| Terméktípus | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 69.8 Kilogramm |
| Nettó súly | 69.8 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894187 |