BOCK, Motor component, Kit
097B82050
Compressors spare parts, Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50], Legacy BOCK ID: 82050
097B82050
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | 220-240V 60Hz |
| frequency of component | 60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82050 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50] |
| Megnevezés | Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Motor component |
| Terméktípus | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230V 60Hz |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 55.1 Kilogramm |
| Nettó súly | 55.1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544051 |