BOCK, Motor component, Kit
097B82047
Compressors spare parts, Set-motor 7,5kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 82047
097B82047
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG44 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | 220-240V 60Hz |
| frequency of component | 60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82047 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 7,5kW S/SS [PW50:50] |
| Megnevezés | Set-motor 7,5kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Motor component |
| Terméktípus | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230V 60Hz |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 39.12 Kilogramm |
| Nettó súly | 39.12 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544082 |