BOCK, Motor component, Kit
097B81680
Compressors spare parts, Set-motor 22kW S/SS *EX, Legacy BOCK ID: 81680
097B81680
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 81680 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 22kW S/SS *EX |
| Megnevezés | Set-motor 22kW S/SS *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Motor component |
| Terméktípus | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 57.216 Kilogramm |
| Nettó súly | 57.216 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162547083 |