BOCK, Motor component, Kit
097B81559
Compressors spare parts, Set-motor 3kW D/S (optimized), Legacy BOCK ID: 81559
097B81559
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HA22HA34HG22HG34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 81559 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 3kW D/S (optimized) |
| Megnevezés | Set-motor 3kW D/S (optimized) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Motor component |
| Terméktípus | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 22.8 Kilogramm |
| Nettó súly | 22.8 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548097 |