BOCK, Motor component, Kit
097B81558
Compressors spare parts, Set-motor 2,2kW D/S(optimized), Legacy BOCK ID: 81558
097B81558
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HA22HG22HG22 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 81558 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 2,2kW D/S(optimized) |
| Megnevezés | Set-motor 2,2kW D/S(optimized) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Motor component |
| Terméktípus | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 21.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 21.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548103 |