BOCK, Connector, Valve
097B80833
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø28+1 1/8", Legacy BOCK ID: 80833
097B80833
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | HG34 CO2HG34 CO2 THG46 CO2 T |
| Csatlakozás típusa | Soldering/welding |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 28 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Legacy BOCK ID | 80833 |
| Márka | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off valve ø28+1 1/8" |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Set-shut-off valve ø28+1 1/8" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Valve |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 1/8 in |
| Valve connection size mm | 28 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.097 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.097 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162553428 |