BOCK, Motor component, Stator
097B80561
Compressors spare parts, Set-stator 11kW D/S -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80561
097B80561
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HA4HG4HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80561 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Set-stator 11kW D/S -fr.DK019 |
| Megnevezés | Set-stator 11kW D/S -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Motor component |
| Terméktípus | Stator |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| wattage of component | 11kW |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 24.7 Kilogramm |
| Nettó súly | 24.7 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554623 |