Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B80560

Compressors spare parts, Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80560

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: BOCK Alkatrészek és tartozékok, BOCK Alkatrészek és tartozékok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHG6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Energiaellátás380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)
frequency of component50/60 Hz
Legacy BOCK ID80560
MárkaBOCK
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSet-stator 30kW S/SS -fr.DK019
MegnevezésSet-stator 30kW S/SS -fr.DK019
Product lineDanfoss BOCK®
TermékcsoportCompressors spare parts
TerméknévMotor component
TerméktípusStator
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)
wattage of component30kW

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg38.1 Kilogramm
Nettó súly38.1 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162554630