BOCK, Motor component, Stator
097B80554
Compressors spare parts, Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80554
097B80554
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA4HG4HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80554 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019 |
| Megnevezés | Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Motor component |
| Terméktípus | Stator |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 11kW |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 23.7 Kilogramm |
| Nettó súly | 23.7 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554692 |