BOCK, Connector, Valve
097B70044
Compressors spare parts, Shut-off valve NS50, Legacy BOCK ID: 70044
097B70044
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| component used for | EX-HG56EX-HG66EX-HG88HG56HG66HG88HGZ66HGZ7 |
| Csatlakozás típusa | Soldering |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 1/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 54 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Legacy BOCK ID | 70044 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Shut-off valve NS50 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Megnevezés | Shut-off valve NS50 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Valve |
| type of component | shut off valve |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.1 Kilogramm |
| Nettó súly | 6.1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895061 |