BOCK, Connector, Valve
097B06982
Compressors spare parts, Shut-off valve NS80, Legacy BOCK ID: 06982
097B06982
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| component used for | EX-HG88F88HG88 |
| Csatlakozás típusa | Soldering |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 1/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 76 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Legacy BOCK ID | 06982 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Shut-off valve NS80 |
| material no. of component | 0.6025 |
| material of component | GJL-250 |
| Megnevezés | Shut-off valve NS80 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Valve |
| type of component | shut off valve |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 12.903 Kilogramm |
| Nettó súly | 12.903 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895092 |