BOCK, Connector, Weld-fitting
097B06112
Compressors spare parts, Weld-fitting DN20, Legacy BOCK ID: 06112
097B06112
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | F3 NH3 |
| Csatlakozás típusa | Welding |
| Csatlakozó mérete [mm] | 25 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000170 |
| Elemek tartalma | No |
| Legacy BOCK ID | 06112 |
| Márka | BOCK |
| Material Description | Weld-fitting DN20 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| material no. of component | 1.0038 |
| material of component | S235JR |
| Megnevezés | Weld-fitting DN20 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Weld-fitting |
| Valve connection size mm | 25 mm |
| Valve connection type | Welding |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 135 Gramm |
| Nettó súly | 135 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589250 |