BOCK, Connector, Adaptor
097B05804
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x28, Legacy BOCK ID: 05804
097B05804
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| addit. information on material | galvanized |
| component used for | AM3F3FK30 |
| Csatlakozás típusa | Soldering |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 28 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0001510 |
| Elemek tartalma | No |
| Legacy BOCK ID | 05804 |
| Márka | BOCK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x28 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Megnevezés | Soldered adap.straig.1 1/4"x28 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Adaptor |
| Valve connection size inch | 1 1/8 in |
| Valve connection size mm | 28 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 140 Gramm |
| Nettó súly | 140 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589939 |