BOCK, Connector, Adaptor
097B05803
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x22, Legacy BOCK ID: 05803
097B05803
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| addit. information on material | galvanized |
| component used for | AM3F3FK30HA34 |
| Csatlakozás típusa | Soldering |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 7/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 22 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Legacy BOCK ID | 05803 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Márka | BOCK |
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Megnevezés | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Adaptor |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 120 Gramm |
| Nettó súly | 120 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589946 |