BOCK, Connector, Soldered bush
097B05798
Compressors spare parts, Soldered bush ø54, Legacy BOCK ID: 05798
097B05798
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | EX-HG7EX-HG8F14F16HG5HG6HG7HG8HGZ66 |
| Csatlakozás típusa | Soldering |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 1/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 54 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000166 |
| Elemek tartalma | No |
| Legacy BOCK ID | 05798 |
| Márka | BOCK |
| Material Description | Soldered bush ø54 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Megnevezés | Soldered bush ø54 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | Compressors spare parts |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Soldered bush |
| Valve connection size inch | 2 1/8 in |
| Valve connection size mm | 54 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 340 Gramm |
| Nettó súly | 340 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589984 |