Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 5.72 L/h, 60 °, Hollow

030L6683

SL-AD 5,72 L/h 60°H

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kapacitás [l/h]5.72 L/h
Kapacitás [USgal/h]2.00 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepYes
Material DescriptionSL AISI nozzle 5,72 L/h 60° AD UNC 10-24
MegnevezésSL-AD 5,72 L/h 60°H
Menet10/24 UNC
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont14 bar tap water
SCIP dosszié számd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dosszié terméknévSL nozzles
szórási minta jelölésH
SzórásképekHollow
TanúsítványRoHS
TermékcsoportWater nozzles
TerméktípusSL
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20.1 Gramm
Nettó súly18.1 Gramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255091929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm