Water nozzles, SL, 1.81 L/h, 60 °, Hollow
030L6560
SL-AD 1,81 L/h 60°H
030L6560
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kapacitás [l/h] | 1.81 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | Yes |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Megnevezés | SL-AD 1,81 L/h 60°H |
| Menet | 12/24 UNC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Permetezési szög [°] | 60 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 14 bar tap water |
| SCIP dosszié szám | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dosszié terméknév | SL nozzles |
| szórási minta jelölés | H |
| Szórásképek | Hollow |
| Termékcsoport | Water nozzles |
| Terméktípus | SL |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 20.1 Gramm |
| Nettó súly | 18.1 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.023 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |