Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow
030L5649
HX-SS 2.34 L/h 80°HR
030L5649
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagtípusok | SnNi coated brass |
| CE tanúsítvány | No |
| CEN | No |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forma | Conical |
| Kapacitás [l/h] | 2.34 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| LE csepegésgátló szelep | No |
| Material Description | HX-SS 0.60 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Megnevezés | HX-SS 2.34 L/h 80°HR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Menet | 9/16-24 UNEF |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Permetezési szög [°] | 80 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referenciapont | 10 bar tap water |
| SCIP dosszié szám | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dosszié terméknév | HX nozzles |
| szórási minta jelölés | H |
| Szórásképek | Hollow |
| Szűrő típusa | None |
| Termékcsoport | Water nozzles |
| Terméktípus | HX |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 23.27 Gramm |
| Nettó súly | 23.27 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |