Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 3.34 L/h, 60 °, Solid

030L5293

HX 3.34 L/h 60°S

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokSnNi coated brass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [l/h]3.34 L/h
Kapacitás [USgal/h]1.00 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepNo
Material DescriptionHX 1.00 gph 60°S Blister
MegnevezésHX 3.34 L/h 60°S
Tulajdonság
Érték
Menet9/16-24 UNEF
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Permetezési szög [°]60 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont10 bar tap water
SCIP dosszié szám56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dosszié terméknévHX nozzles
szórási minta jelölésS
SzórásképekSolid
Szűrő típusaNone
TermékcsoportWater nozzles
TerméktípusHX
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg33 Gramm
Nettó súly31.2 Gramm
Folyadékmennyiség0.023 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162596241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm