Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 0.7 L/h, 80 °, Solid

030L5223

HX-AD 0.7 L/h 80°S

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagtípusokSnNi coated brass
CE tanúsítványNo
CENNo
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FormaConical
Kapacitás [l/h]0.70 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.30 gal/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
LE csepegésgátló szelepYes
Material DescriptionHX-AD 0.30 gph 80°S Blister
MegnevezésHX-AD 0.7 L/h 80°S
Tulajdonság
Érték
Menet9/16-24 UNEF
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Permetezési szög [°]80 °
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenciapont10 bar tap water
SCIP dosszié számfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dosszié terméknévHX-AD nozzles
szórási minta jelölésS
SzórásképekSolid
Szűrő típusaNone
TermékcsoportWater nozzles
TerméktípusHX-AD
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.033 Kilogramm
Nettó súly0.031 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.023 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424632588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm