Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070L3470
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L
070L3470
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 vagy 2 fokozatú | 1 |
| Áramfogyasztás [W] | 161.0 W |
| Bemeneti sor nyomása [bar] [max.] | 4 bar |
| Bioüzemanyag-keverék | 100 |
| CE tanúsítvány | No |
| Csőcsatlakozások | 1 pipe |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| Definíciós pont [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fokozatok száma | 1 |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 3600 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 1400 rpm |
| Forgatás | L |
| Fúvóka/nyomáskimenet | L |
| Gyári nyomás beállítás [bar] | 10.0 bar |
| Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] | 0.30 N-m |
| Kapacitás [l/h] | 180.00 L/h |
| Kapacitási tartomány [l/h] [max.] | 299 L/h |
| Kapacitási tartomány [l/h] [min.] | 150 L/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Lapos/ék a tengelyen | 1 flat |
| Material Description | RSA 095 M 1000 |
| Megjegyzések | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | RSA 95 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Nyomás [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Nyomás [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Nyomás tartomány, speciális rugó [bar] [max.] | 5 bar |
| Nyomás tartomány, speciális rugó [bar] [min.] | 1 bar |
| Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc] | 3600 op/min |
| Olaj típus | Kerosene/Light oil |
| Petroleum nyomása [bar] [max.] | 12 bar |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b |
| SCIP dosszié terméknév | Oil pumps - RSA 095 |
| Sorozat | RS |
| Szívó sor vákuum [bar] [max.] | 0.4 bar |
| Szűrő minősége [µm] | 150 |
| Szűrő típusa | Ring |
| Szűrőfelület [cm²] | 170.0 cm² |
| Tanúsítvány | CE |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Tengely átmérője [mm] | 10.000 mm |
| Terhelési osztály | 150-299 |
| Termékcsoport | Pumps |
| Terméktípus | RSA |
| UL minősítés | No |
| Viszkozitás [cSt] [max.] | 18.0 cSt |
| Viszkozitás [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Zárófunkció | Shut-off |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.475 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.374 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425002649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |