Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070-3365

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 vagy 2 fokozatú1
Áramfogyasztás [W]89.0 W
Bemeneti sor nyomása [bar] [max.]4 bar
Bioüzemanyag-keverék100
CE tanúsítványNo
Csőcsatlakozások1 pipe
Csomagolási formátumMulti pack
Definíciós pont [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Fokozatok száma1
Fordulatszám [RPM] [max.]3600 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]1400 rpm
ForgatásR
Fúvóka/nyomáskimenetL
Gyári nyomás beállítás [bar]7.0 bar
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]0.24 N-m
Kapacitás [l/h]120.00 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [max.]149 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [min.]100 L/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Lapos/ék a tengelyen1 flat
Material DescriptionOil pump RSA 060
MegjegyzésekRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Tulajdonság
Érték
MegnevezésOil pump RSA 060
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Nyomás [bar] [Max]21.00 bar
Nyomás [bar] [Min]5.50 bar
Nyomás tartomány, speciális rugó [bar] [max.]5 bar
Nyomás tartomány, speciális rugó [bar] [min.]1 bar
Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc]3600 op/min
Olaj típusKerosene/Light oil
Petroleum nyomása [bar] [max.]12 bar
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP dosszié terméknévOil pumps - RSA 60
SorozatRS
Szívó sor vákuum [bar] [max.]0.4 bar
Szűrő minősége [µm]150
Szűrő típusaRing
Szűrőfelület [cm²]75.0 cm²
TanúsítványCE
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Tengely átmérője [in]7/16
Terhelési osztály100-149
TermékcsoportPumps
TerméktípusRSA
UL minősítésNo
Viszkozitás [cSt] [max.]18.0 cSt
Viszkozitás [cSt] [min.]1.3 cSt
ZárófunkcióShut-off

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2426 Gramm
Nettó súly2239 Gramm
Folyadékmennyiség3.472 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162735695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm