Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 30

071N7112

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 30, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 vagy 2 fokozatú1
A szelepmozgató típusaNC
Áramfogyasztás [W]42.0 W
Bemeneti sor nyomása [bar] [max.]2 bar
Bioüzemanyag-keverék30
CE tanúsítványYes
Csőcsatlakozások2 pipes
Csőkígyó áramAC
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumMulti pack
Definíciós pont [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Feszültség a csőkígyón [V]220 - 230
Fokozatok száma1
Fordulatszám [RPM] [max.]3450 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]2400 rpm
ForgatásL
Fúvóka/nyomáskimenetL + R
Gyári nyomás beállítás [bar]10.0 bar
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]0.10 N-m
Kapacitás [l/h]24.00 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [max.]24 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [min.]0 L/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Lapos/ék a tengelyen1 flat
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFuel pump BFP 21L3, 2 pipes FR
MegjegyzésekRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
MegnevezésOil pump BFP 21L3, 2 pipes FR
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nyomás [bar] [Max]20.00 bar
Nyomás [bar] [Min]7.00 bar
Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc]3450 op/min
Olaj típusBio/Kerosene/Light
Petroleum nyomása [bar] [max.]12 bar
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
SCIP dosszié terméknévOil pump BFP 21
SorozatBFP
Szűrő minősége [µm]200
Szűrő típusaCartridge
Szűrőfelület [cm²]11.0 cm²
TanúsítványCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Tápfeszültség [V]230.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]240.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]220.0 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tengely átmérője [mm]8.000 mm
Terhelési osztály0-24
TermékcsoportPumps
TerméktípusBFP 21
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésNo
Viszkozitás [cSt] [max.]12.0 cSt
Viszkozitás [cSt] [min.]1.3 cSt
ZárófunkcióCut-off

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.141 Kilogramm
Nettó súly1.032 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.002 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162717004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm