Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N7253

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, AC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 vagy 2 fokozatú1
Áramfogyasztás [W]42.0 W
Bemeneti sor nyomása [bar] [max.]2 bar
Bioüzemanyag-keverék10
CE tanúsítványNo
Csőcsatlakozások1 pipe
Csőkígyó áramAC
Csomagolási formátumMulti pack
Definíciós pont [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Feszültség a csőkígyón [V]None
Fokozatok száma1
Fordulatszám [RPM] [max.]3450 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]2400 rpm
ForgatásR
Fúvóka/nyomáskimenetR
Gyári nyomás beállítás [bar]10.0 bar
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]0.10 N-m
Kapacitás [l/h]24.00 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [max.]24 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [min.]0 L/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Lapos/ék a tengelyen1 flat
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionOil pump BFP 10 R3R
MegjegyzésekRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
MegnevezésOil pump BFP 10 R3R
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nyomás [bar] [Max]15.00 bar
Nyomás [bar] [Min]7.00 bar
Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc]3450 op/min
Olaj típusKerosene/Light oil
Petroleum nyomása [bar] [max.]12 bar
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
SCIP dosszié terméknévOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
SorozatBFP
Szívó sor vákuum [bar] [max.]0.4 bar
Szűrő minősége [µm]200
Szűrő típusaRing
Szűrőfelület [cm²]13.0 cm²
TanúsítványCE
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tengely átmérője [mm]8.000 mm
Terhelési osztály0-24
TermékcsoportPumps
TerméktípusBFP 10
UL minősítésNo
Viszkozitás [cSt] [max.]12.0 cSt
Viszkozitás [cSt] [min.]1.3 cSt
ZárófunkcióNone

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.102 Kilogramm
Nettó súly1.081 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.002 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm