Pumps, BFP 11, Biofuel blend: 10
071N4141
Product Type: BFP 11, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
071N4141
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 vagy 2 fokozatú | 1 |
| A szelepmozgató típusa | NC |
| Áramfogyasztás [W] | 42.0 W |
| Bemeneti sor nyomása [bar] [max.] | 2 bar |
| Bioüzemanyag-keverék | 10 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csőcsatlakozások | 1 pipe |
| Csőkígyó áram | AC |
| Csőkígyó-fogyasztás [W] | 9 W |
| Csomagolási formátum | Pallet pack |
| Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.] | 253.0 V |
| Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.] | 207.0 V |
| Definíciós pont [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)-I6(c) |
| Feszültség a csőkígyón [V] | 220 - 230 |
| Fokozatok száma | 1 |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 3450 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 2400 rpm |
| Forgatás | L |
| Fúvóka/nyomáskimenet | L |
| Gyári nyomás beállítás [bar] | 10.0 bar |
| Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Kapacitás [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitási tartomány [l/h] [max.] | 24 L/h |
| Kapacitási tartomány [l/h] [min.] | 0 L/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Lapos/ék a tengelyen | 1 flat |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Oil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC |
| Megjegyzések | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Megnevezés | Oil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC |
| Mennyiség csomagolási módonként | 490 pc |
| Nyomás [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Nyomás [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc] | 3450 op/min |
| Olaj típus | Kerosene/Light oil |
| Petroleum nyomása [bar] [max.] | 12 bar |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fd1318ef-3682-4700-b731-aee7fe051551 |
| SCIP dosszié terméknév | Oil pump BFP 11 L3L, 1 pipe, P-Pack |
| Sorozat | BFP |
| Szívó sor vákuum [bar] [max.] | 0.4 bar |
| Szűrő minősége [µm] | 200 |
| Szűrő típusa | Ring |
| Szűrőfelület [cm²] | 13.0 cm² |
| Tanúsítvány | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Tápfeszültség [V] [max.] | 240.0 V |
| Tápfeszültség [V] [min.] | 220.0 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tengely átmérője [mm] | 8.000 mm |
| Terhelési osztály | 0-24 |
| Termékcsoport | Pumps |
| Terméktípus | BFP 11 |
| Tokozási fokozat | IP40 |
| UL minősítés | No |
| Viszkozitás [cSt] [max.] | 12.0 cSt |
| Viszkozitás [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Zárófunkció | Cut-off |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.172 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.171 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.176 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425060601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |