Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 100

071N2553

Product Type: BFM, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 vagy 2 fokozatú1
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Bemeneti sor nyomása [bar] [max.]2 bar
Bioüzemanyag-keverék100
CE tanúsítványNo
Csőcsatlakozások2 pipes
Csőkígyó áramAC
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Feszültség a csőkígyón [V]24
Fokozatok száma1
Fordulatszám [RPM] [max.]3450 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]2400 rpm
ForgatásL
Fúvóka/nyomáskimenetR
Gyári nyomás beállítás [bar]12.0 bar
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]0.12 N-m
Kapacitás [l/h]24.00 L/h
Kapacitás [USgal/h]0.00 gal/h
Kapacitási tartomány [l/h] [max.]24 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [min.]0 L/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Tulajdonság
Érték
Lapos/ék a tengelyen1 flat
Material DescriptionFuel pump BFM B L3R, 24V AC
MegjegyzésekRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
MegnevezésFuel pump BFM B L3R, 24V AC
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nyomás [bar] [Max]15.00 bar
Nyomás [bar] [Min]7.00 bar
Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc]3450 op/min
Olaj típusBio/Kerosene/Light
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dosszié terméknévBFM
Szívó sor vákuum [bar] [max.]2.0 bar
Szűrő típusaNone
TanúsítványIntertek Semko
Tápfeszültség [V]24.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]26.4 V
Tápfeszültség [V] [min.]21.6 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Tengely átmérője [mm]8.000 mm
Terhelési osztály0-24
TermékcímkeNo
TermékcsoportPumps
TerméktípusBFM
UL minősítésNo
Viszkozitás [cSt] [max.]12.0 cSt
ZárófunkcióCut-off

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg419 Gramm
Nettó súly356 Gramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162848012