Pumps, BFM, Biofuel blend: 10
071N2551
Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L
071N2551
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 vagy 2 fokozatú | 1 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Bemeneti sor nyomása [bar] [max.] | 2 bar |
| Bioüzemanyag-keverék | 10 |
| CE tanúsítvány | No |
| Csőcsatlakozások | 2 pipes |
| Csőkígyó áram | AC |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Feszültség a csőkígyón [V] | 24 |
| Fokozatok száma | 1 |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 3450 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 2400 rpm |
| Forgatás | L |
| Fúvóka/nyomáskimenet | L |
| Gyári nyomás beállítás [bar] | 12.0 bar |
| Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] | 0.12 N-m |
| Kapacitás [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitás [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Kapacitási tartomány [l/h] [max.] | 24 L/h |
| Kapacitási tartomány [l/h] [min.] | 0 L/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lapos/ék a tengelyen | 1 flat |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Megjegyzések | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Megnevezés | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Nyomás [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Nyomás [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc] | 3450 op/min |
| Olaj típus | Kerosene/Light oil |
| Product line | Burner Components |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| SCIP dosszié terméknév | BFM |
| Szívó sor vákuum [bar] [max.] | 2.0 bar |
| Szűrő típusa | None |
| Tanúsítvány | Intertek Semko |
| Tápfeszültség [V] | 24.0 V |
| Tápfeszültség [V] [max.] | 26.4 V |
| Tápfeszültség [V] [min.] | 21.6 V |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Tengely átmérője [mm] | 8.000 mm |
| Terhelési osztály | 0-24 |
| Termékcímke | No |
| Termékcsoport | Pumps |
| Terméktípus | BFM |
| UL minősítés | No |
| Viszkozitás [cSt] [max.] | 12.0 cSt |
| Zárófunkció | Cut-off |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 419 Gramm |
| Nettó súly | 368 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790694 |