Danfoss logo
BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1277

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, None

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 vagy 2 fokozatú1
Áramfogyasztás [W]42.0 W
Bemeneti sor nyomása [bar] [max.]2 bar
Bioüzemanyag-keverék10
CE tanúsítványYes
Csőcsatlakozások1 pipe
Csőkígyó áramNone
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumPallet pack
Csúcs betáplálási feszültség [V] [max.]253.0 V
Csúcs betáplálási feszültség [V] [min.]207.0 V
Definíciós pont [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)-I6(c)
Feszültség a csőkígyón [V]None
Fokozatok száma1
Fordulatszám [RPM] [max.]3450 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]2400 rpm
ForgatásL
Fúvóka/nyomáskimenetR
Gyári nyomás beállítás [bar]10.0 bar
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]0.10 N-m
Kapacitás [l/h]24.00 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [max.]24 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [min.]0 L/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Lapos/ék a tengelyen1 flat
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3R, w/o coil
MegjegyzésekRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
MegnevezésOil pump BFA 01 L3R, 220 - 240 AC
Mennyiség csomagolási módonként200 pc
Nyomás [bar] [Max]15.00 bar
Nyomás [bar] [Min]7.00 bar
Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc]3450 op/min
Olaj típusKerosene/Light oil
Petroleum nyomása [bar] [max.]12 bar
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP dosszié terméknévOil pump BFA
SorozatBFA
Szívó sor vákuum [bar] [max.]0.4 bar
Szűrő minősége [µm]150
Szűrőfelület [cm²]0.7 cm²
TanúsítványCEUKCAIntertek Semko
Tápfeszültség [V]230.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]240.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]220.0 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tengely átmérője [mm]8.000 mm
Terhelési osztály0-24
TermékcsoportPumps
TerméktípusBFA 01
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésNo
Viszkozitás [cSt] [max.]12.0 cSt
Viszkozitás [cSt] [min.]1.3 cSt
ZárófunkcióCut-off

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.055 Kilogram
Nettó súly1.054 Kilogram
Folyadékmennyiség1.584 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425234538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm