Danfoss logo
BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1231

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: 24, AC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 vagy 2 fokozatú1
Áramfogyasztás [W]42.0 W
Bemeneti sor nyomása [bar] [max.]2 bar
Bioüzemanyag-keverék10
CE tanúsítványYes
Csőcsatlakozások2 pipes
Csőkígyó áramAC
Csőkígyó-fogyasztás [W]9 W
Csomagolási formátumIndustrial pack
Definíciós pont [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)-I6(c)
Feszültség a csőkígyón [V]24
Fokozatok száma1
Fordulatszám [RPM] [max.]3450 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]2400 rpm
ForgatásR
Fúvóka/nyomáskimenetR
Gyári nyomás beállítás [bar]10.0 bar
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]0.10 N-m
Kapacitás [l/h]24.00 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [max.]24 L/h
Kapacitási tartomány [l/h] [min.]0 L/h
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Lapos/ék a tengelyen1 flat
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, 24 AC
Tulajdonság
Érték
MegjegyzésekRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
MegnevezésOil pump BFA 01 R3R, 24 AC
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nyomás [bar] [Max]15.00 bar
Nyomás [bar] [Min]7.00 bar
Olaj szivattyú fordulatszáma [üzem/perc]3450 op/min
Olaj típusKerosene/Light oil
Petroleum nyomása [bar] [max.]12 bar
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám2a4ead6a-f9bd-4316-805d-6e6438ce7d56
SCIP dosszié terméknévOil pump BFA R3L2
SorozatBFA
Szívó sor vákuum [bar] [max.]0.4 bar
Szűrő minősége [µm]150
Szűrőfelület [cm²]0.7 cm²
TanúsítványCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Tápfeszültség [V]24.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]26.4 V
Tápfeszültség [V] [min.]21.6 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tengely átmérője [mm]8.000 mm
Terhelési osztály0-24
TermékcsoportPumps
TerméktípusBFA 01
Tokozási fokozatIP40
UL minősítésNo
Viszkozitás [cSt] [max.]12.0 cSt
Viszkozitás [cSt] [min.]1.3 cSt
ZárófunkcióCut-off

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.948 Kilogramm
Nettó súly0.947 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.124 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425077418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm