Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Preheaters, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6123

FPHE-LE - SERVICE

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bekapcsolási hőmérséklet [°C]60 °C
CE tanúsítványYes
CsatlakozásokG 1/8
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElzárószelepYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)-I7(c)-I
Kapacitás [kg/h]6.00 kg/h
Kikapcsolási hőmérséklet [°C]32 °C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionOil preheater FPHE-LE Service
MegnevezésFPHE-LE - SERVICE
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Tulajdonság
Érték
Nyak átmérője [mm]18.5 mm
Product lineBurner Components
PTC-elem1 x 70
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e
SCIP dosszié terméknévOil preheaters FPHE LE
TanúsítványCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Tápfeszültség [V]230.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]255.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]180.0 V
TermékcsoportPreheaters
TerméktípusFPHE 5 LE
Termosztát60/32
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.147 Kilogramm
Nettó súly0.146 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.134 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425095979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm