Preheaters, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32
030N5123
FPHE-LE STANDARD
030N5123
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bekapcsolási hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozások | G 1/8 |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárószelep | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(c)-I |
| Kapacitás [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Kikapcsolási hőmérséklet [°C] | 32 °C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Oil preheater FPHE LE Standard |
| Megnevezés | FPHE-LE STANDARD |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyak átmérője [mm] | 18.5 mm |
| Product line | Burner Components |
| PTC-elem | 1 x 70 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| SCIP dosszié terméknév | Oil preheater FPHE 10 |
| Tanúsítvány | CEIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Tápfeszültség [V] [max.] | 255.0 V |
| Tápfeszültség [V] [min.] | 180.0 V |
| Termékcsoport | Preheaters |
| Terméktípus | FPHE 5 LE |
| Termosztát | 60/32 |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.145 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.144 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.148 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092053 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |