Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICE

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bekapcsolási hőmérséklet [°C]60 °C
CE tanúsítványYes
CsatlakozásokG 1/8
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElzárószelepNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(c)-I
Kapacitás [kg/h]12.00 kg/h
Kikapcsolási hőmérséklet [°C]32 °C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
MegnevezésFPHE 10 - SERVICE
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Tulajdonság
Érték
Nyak átmérője [mm]18.5 mm
Product lineBurner Components
PTC-elem2 x 120
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dosszié terméknévOil preheater FPHE 10
TanúsítványCEIntertek Semko
Tápfeszültség [V]230.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]255.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]180.0 V
TermékcsoportPreheaters
TerméktípusFPHE 10
Termosztát60/32
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.141 Kilogramm
Nettó súly0.138 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.165 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm