Danfoss logo
Oil Preheater - FPHE 5

Preheaters, FPHE 3, 3 kg/h, PTC element: 1 x 90, Thermostat: 60/32

030N5095

FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bekapcsolási hőmérséklet [°C]60 °C
CE tanúsítványYes
CsatlakozásokG 1/8
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElzárószelepNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(c)-I
Kapacitás [kg/h]3.00 kg/h
Kikapcsolási hőmérséklet [°C]32 °C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Hauni
MegnevezésFPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Nyak átmérője [mm]18.5 mm
Product lineBurner Components
PTC-elem1 x 90
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dosszié terméknévOil preheater FPHE 10
TanúsítványCEIntertek Semko
Tápfeszültség [V]230.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]255.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]180.0 V
TermékcsoportPreheaters
TerméktípusFPHE 3
Termosztát60/32
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg100 Gramm
Nettó súly94 Gramm
Folyadékmennyiség0.146 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425095955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm