Danfoss logo
Oil Preheater - FPHE 5

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N5056

FPHE 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bekapcsolási hőmérséklet [°C]60 °C
CE tanúsítványYes
CsatlakozásokM16 x 1
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElzárószelepNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(c)-I
Kapacitás [kg/h]6.00 kg/h
Kikapcsolási hőmérséklet [°C]32 °C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
MegnevezésFPHE 5
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Nyak átmérője [mm]18.5 mm
Product lineBurner Components
PTC-elem1 x 70
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dosszié terméknévOil preheater FPHE 10
TanúsítványCEIntertek Semko
Tápfeszültség [V]230.0 V
Tápfeszültség [V] [max.]255.0 V
Tápfeszültség [V] [min.]180.0 V
TermékcsoportPreheaters
TerméktípusFPHE 5
Termosztát60/32
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.106 Kilogramm
Nettó súly0.105 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.131 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425091490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm