Danfoss logo
UV1-sensor

Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard

057H7051

PHOTO UNIT TYPE UV1
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ÉrzékenységNormal (black)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
HázStandard
Ház hossza [mm]90 mm
Kábel hossza [mm]300 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
MegnevezésPHOTO UNIT TYPE UV1
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportPhoto Units
TerméktípusUV
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.038 Kilogramm
Nettó súly0.034 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.106 Liter
EAN/UPC5702425080609