Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 300, Housing: Standard

057H7316

PHOTO UNIT TYPE LDS
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ÉrzékenységExtra high (light blue)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
HázStandard
Ház hossza [mm]50 mm
Kábel hossza [mm]300 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionPhoto unit type LDS
MegnevezésPHOTO UNIT TYPE LDS
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineBurner Components
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportPhoto Units
TerméktípusLDS
UL minősítésOut of scope

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.03 Kilogramm
Nettó súly0.03 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.056 Liter
EAN/UPC5702425244865